cubyko Double inter VV associable gris IP55 WNA040

EAN
3250617174404
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Interrupteur
  • Type d'organe de commande
    touche double
  • Nombre de touches
    2
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    en accessoire
  • Poussoirs
    No
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 AX
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    40 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Largeur produit installé
    75 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Couleur
    compos. gris
  • Matière
    polypropylène
  • Type de traitement de surface
    verni mat
Installation, montage
  • Type de montage
    encastré / saillie
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
  • Type de bornier
    quick connect
  • Type de contact
    va et vient
Equipement
  • Éclairage
    sans éclairage (non éclairable)
  • Interrupteur de chauffage
    Non
Standards
  • Homologations
    EN 60669-1
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15…30 °C
  • Température de stockage/transport
    -50…50 °C
Identification
  • Série
    cubyko
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Pictogrammes
  • Symbole WA
    INSTALLATEUR.JPG