Enjoliveur Kallysta 4 touches KNX coloris Carbone WKT904C

EAN
3250617090414
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Mécanisme associé
    WKT304, WKT304R, WKT324
Commandes & indicateurs
  • Avec ou sans voyant
    sans
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Décor
    carbone
  • Couleur
    anthracite
  • Couleur RAL
    RAL 7016 - Gris anthracite
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C

Documents

Plus de documentation