Enjoliveur Kallysta 2 touches KNX coloris Dune WKT902D

EAN
3250617090230
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    EIB
  • Nombre de touches
    2
Compatibilité
  • Mécanisme associé
    WKT302, WKT302R, WKT322
Commandes & indicateurs
  • Avec ou sans voyant
    sans
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Décor
    dune
  • Couleur
    beige
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Identification
  • Série
    kallysta Tébis

Documents

Plus de documentation