Enjoliveur Kallysta 2 touches KNX coloris Carbone WKT902C

EAN
3250617090216
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Compatibilité
  • Mécanisme associé
    WKT302, WKT302R, WKT322
Commandes & indicateurs
  • Avec ou sans voyant
    sans
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Décor
    carbone
  • Couleur
    anthracite
  • Couleur RAL
    RAL 7016 - Gris anthracite
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20

Documents

Plus de documentation