Kallysta E/S VR 4 fils KNX radio QL WKT421

EAN
3250617573542
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de sorties stores volet roulant
    1
  • Mode de fixation
    encastré
Fonctions
  • Module de bus amovible
    Non
Compatibilité
  • Produit associé
    WKT902x
Fréquence
  • Fréquence de transmission
    868 MHz
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C