Boîte 1 poste Essensya pour montage en saillie WE681

EAN
3250617106818
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    40 mm
  • Hauteur produit installé
    80 mm
  • Longueur
    80 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    80x80x40
  • Largeur produit installé
    70 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Sens de montage
    vertical et horizontal
Accessoires inclus
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Identification
  • Composition
    autre