Coffret Vector, 1 rangée, 12 modules, AC, installation PV VE112PVAC

EAN
3250616459144
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    12
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    151 mm
  • Hauteur produit installé
    302 mm
  • Longueur
    310 mm
  • Largeur produit installé
    310 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    1
  • Accessoriable
    Non