Coffret saillie 1 rangée 12 mod avec porte transparente VD112TF

EAN
3250616596412
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Fonctions
  • Avec guide-câble
    Oui
Modèle
  • Nombre de modules
    12
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    400 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    91 mm
  • Profondeur interne
    72 mm
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Largeur produit installé
    292.5 mm
  • Largeur dans les unités de division
    12
Porte, couvercle
  • Indice de protection avec porte IP
    40
  • Cadenassable
    Non
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Verrouillage de la porte
    sans
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    polystyrol (PS)
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Equipement
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre de rails
    1
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    0
  • Extension possible
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Oui
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
Standards
  • GWT tenue au fil incandescent
    650 °C
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Classe de protection
    classe II
  • Essai fil incandescent
    selon EN 60695-2-11: 750°C
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…40 °C