Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, grande section UZ25V1
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé120 mm
-
Hauteur produit installé30 mm
-
Largeur produit installé135 mm
-
Type d'accessoires de montageéquerre de fixation
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour UZ25V1
PDF10 MBManuel d'installation pour UZ25V1
PDF11 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UZ25V1
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V1
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V1
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V1
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V1
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V1
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V1
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V1
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V1
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V1
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V1
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V1
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour UZ25V1
Declaration
PDF314 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ25V1 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UZ25V1 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB