Unité équipement Vega D-Univers l500 h300 app spéciaux platine perforée règlable UD22C2

EAN
3250616141421
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    matière plastique
Equipement
  • Nombre rangées
    2
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de pas en hauteur
    4
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non