Barre Cu perforée M6 250A 20X5 longueur 1000 UC832

EAN
3250616138322
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Flexible
    Non
Modèle
  • Conception du jeu de barres
    plat
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    5 mm
  • Longueur
    1000 mm
  • Largeur produit installé
    1000 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    5 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    20 mm
Equipement
  • Nombre de travée de large
    4
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui