Support tétra. étagé Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ jeux de barres 160-250-400A UC815

EAN
3250616138155
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    400 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    25 mm
  • Longueur
    350 mm
  • Largeur produit installé
    210 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    5 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    20 / 32 mm
Matières
  • Couleur
    noir  
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Avec entrée de câble
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non