Parafoudre 4P débrochable 15KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation SPN415R

EAN
3250615660398
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    4
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 400 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
  • Courant nominal de décharge (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE
    5 kA
Tension
  • Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1
    275 V
  • Niveau de protection Up IEC 61643-1
    1 kV
Intensité du courant
  • Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE
    15 kA
Dimensions
  • Largeur produit installé
    72 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0 W
Standards
  • Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    T2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -40…55 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C

Documents

Plus de documentation