Parafoudre 2P monobloc 8KA type 2 avec voyant lumineux SPN208S

EAN
3250615662750
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
  • Courant nominal de décharge (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE
    2 kA
Tension
  • Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1
    255 V
  • Niveau de protection Up IEC 61643-1
    1 kV
Intensité du courant
  • Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE
    8 kA
Dimensions
  • Largeur produit installé
    36 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0 W
Standards
  • Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    T2
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -40…60 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C

Documents

Plus de documentation