Clavier vocal LS, IP54, filaire S630-22F

EAN
3599430007033
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    85 x 210 x 40 mm
Alimentation
  • Alimentation
    Alimentation 12 V fournie par la centrale
Equipement
  • Avec lecteur de badges de proximité
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP54
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
Instructions
  • Garantie
    5 ans

Documents

Plus de documentation