Centrale d'alarme LS filaire, 4 groupes, 8 boucles S334-22F

EAN
3599430008924
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Sirène intégrée
    Oui, 108 dBA à 1 m
  • Transmetteur intégré
    Non, carte module transmetteur téléphonique Réf. S490-22X en option
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    330 x 247 x 107 mm
Alimentation
  • Alimentation
    230V ~ 50Hz
Equipement
  • Clavier de commande et de programmation intégré
    Oui
  • Synthèse vocale
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…55 °C