Interface filaire / radio 1 canal, IP55, sepio radio S230-22X

EAN
3599430005879
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Nombre de contacts d'ouverture intégrés
    0
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    130 x 80 x 35 mm
Alimentation
  • Alimentation
    Bloc lithium 3,6 V / 4 Ah
Matières
  • Couleur
    gris
Connexion
  • Longueur maximale de chaque boucle de raccordement
    10 m
  • Nombre de boucles d'entrées
    1
  • Nombre maximal de contacts d'ouverture déportés par boucle
    5
  • Types de contacts possibles en raccordement
    NF ou NO, libre de potentiels, autoprotégés ou non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C