Détecteur de mouvement bi-technologie LS filaire S139-22F

EAN
3599430008764
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension de service
    12 V DC
Intensité du courant
  • Courant absorbé (fonctionnement)
    18 mA
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    62 x 50 x 115 mm
Mesures
  • Méthode de détection
    Bi-technologie
Equipement
  • Angle de détection horizontal
    85 °
Utilisation
  • Type de lentille
    Volume
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
Température
  • Température ambiante
    -10…55 °C

Documents

Plus de documentation