Détecteur de mouvement IP54 LS filaire spécial animaux S138-22F

EAN
3599430008795
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension de service
    12 V DC
Intensité du courant
  • Courant absorbé (fonctionnement)
    28 mA
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    80 x 198 x 82 mm
Mesures
  • Méthode de détection
    infra-rouge
Détection
  • Portée de détection
    12 m
Equipement
  • Angle de détection horizontal
    90 °
Utilisation
  • Type de lentille
    Spécial animaux
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
Température
  • Température ambiante
    -20…50 °C

Documents

Plus de documentation