Détecteur de mvt LS, filaire, 90°, 12m S131-22F

EAN
3599430006937
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension de service
    12 V
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    58 x 102 x 57 mm
Mesures
  • Méthode de détection
    infra-rouge
Détection
  • Portée de détection
    12 m
Equipement
  • Angle de détection horizontal
    90 °
Utilisation
  • Type de lentille
    Volume
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Température
  • Température ambiante
    -10…55 °C