Disjoncteur 4P 25kA courbe C - 20A 4 modules NRN420

EAN
3250614645327
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pole protégé
    4
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4 P
  • Mode de fixation
    rail DIN
  • Courbe
    C
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
  • Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min)
    12 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    20 A
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    5 / 10 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC
    5 / 15 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
    1.13 / 1.45 In
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    3 kA
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
    1.1
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
    1.2
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
    1.5
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
    1
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    70 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    10.87 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    2.74 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    20000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,8Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Non applicable
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Oui
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C