Nourrice équipée 4x 2P+T avec bornier et 2 réserves de 22,5 NRF0204B00

EAN
4012740210850
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Protection contre les surtensions
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • tension nominale
    250 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    55 mm
  • Longueur
    265 mm
  • Largeur produit installé
    55 mm
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Matière
    aluminium
  • Groupe de matériau
    aluminium
Connexion
  • Section du câble de raccordement
    2.5 mm²
  • Nombre de prises HDMI
    0
  • Nombre de prises RJ45 CAT6
    0
  • Nombre de prises USB
    0
  • Nombre de prises VGA
    0
  • Nombre de prises audio jack 3.5 mm
    0
Câble
  • Longueur du câble de raccordement
    0 mm
Equipement
  • Nombre de câbles de connexion
    max. 1
  • Nombre d'appareils pouvant être installés
    2
  • Nombre d'interfaces USB
    0
  • Quantité des prises de courant du ménage
    4
  • Extension possible
    Oui
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Forme
  • Forme
    Carré