Nourrice vide 6 modules de 22,5 NRF0006A00

EAN
4012740210638
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    330 mm
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Matière
    aluminium
  • Groupe de matériau
    aluminium
Equipement
  • Nombre de câbles de connexion
    max. 2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP2X