Disjoncteur 1P+N 4.5kA courbe B - 6A 1 module MHN706
EAN
3250614318542
Conditionnement
12 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pole protégé1
-
Nombre de pôles2 P
-
CourbeB
Fonctions
-
Avec pole de Neutre coupéOui
Modèle
-
Nombre de modules1
Connectivité
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBorne décalée
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes décalées
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-14.5 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 240 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension maxi d'utilisation253 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal6 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-14.5 kA
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1.13 / 1.45 In
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif3 / 5 In
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-14.5 kA
Courant / température
-
Courant assigné à -25°C7.8 A
-
Courant assigné à -20°C7.6 A
-
Courant assigné à -15°C7.5 A
-
Courant assigné à -10°C7.3 A
-
Courant assigné à -5°C7.2 A
-
Courant assigné à 0°C7 A
-
Courant assigné à 5°C6.9 A
-
Courant assigné à 10°C6.7 A
-
Courant assigné à 15°C6.5 A
-
Courant assigné à 20°C6.4 A
-
Courant assigné à 25°C6.2 A
-
Courant assigné à 30°C6 A
-
Courant assigné à 35°C5.8 A
-
Courant assigné à 40°C5.6 A
-
Courant assigné à 45°C5.4 A
-
Courant assigné à 50°C5.2 A
-
Courant assigné à 55°C5 A
-
Courant assigné à 60°C4.8 A
-
Courant assigné à 65°C4.5 A
-
Courant assigné à 70°C4.3 A
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.9
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.85
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz1.1
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz1.2
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz1.5
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz1
Dimensions
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé84.7 mm
-
Largeur produit installé17.5 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN1.3 W
-
Puissance dissipée par pôle à In0.9 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles1000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres20000
Installation, montage
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Type de loquet haut pour produits modulairesPlastique
-
Type de loquet bas pour produits modulairesMétallique
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne à vis
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesNon
-
Approprié pour montage encastréOui
Connexion
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple1 / 16 mm²
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide1 / 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 / 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 / 16 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 / 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 / 16 mm²
Standards
-
Texte normeEN 60898-1
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…70 °C
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécutiontous climats
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour MHN706
Declaration
PDF89 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour MHN706
PDF322 KBProfil Environnemental Produit pour MHN706
PDF360 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour MHN706 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour MHN706 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation