Angle plat, LF/FB 60110, gris M55057030

EAN
4012740105392
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    LF, LFF
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    61 mm
  • Largeur de goulotte
    110 mm
  • Mesure a
    140 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur
    gris
  • Matière
    PVC
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C