M 1673 MINI-SNAP M1673TRAN

EAN
4012740149860
Conditionnement
150 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    8 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    8 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    aucun
Matières
  • Couleur
    incolore
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
  • Transparent
    Oui
Câble
  • Section intérieure / utile
    49 mm²
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C