Coupe-circuit 3P+N 25A 500V L31 4M LS404

EAN
3250614123719
Conditionnement
3 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    4
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    non
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    500 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    25 A
  • Courant nominal de la cartouche fusible
    2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition > 10 phases
    0.7
  • Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 1 à 3 phases
    1
  • Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 4 à 6 phases
    0.9
  • Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 7 à 9 phases
    0.85
  • Coefficient de correction du courant admissible à 40°C
    0.9
  • Coefficient de correction du courant admissible à 50°C
    0.8
  • Coefficient de correction du courant admissible à 20°C
    1
  • Coefficient de correction du courant admissible à 30°C
    0.95
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    75 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    72 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    12.2 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    0.74 W
Endurance
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    4000
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…50 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C
Température
  • Température de calibration
    30 °C