Goulotte 15015,blanc paloma LF1501509010
EAN
4012740327534
Conditionnement
44 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationbottom punched
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte15 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte15 mm
-
Espacement horizontal des perforations125 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)1
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)1
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleprémonté
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
MatièrePVC
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
TransparentNon
Câble
-
Section intérieure / utile150 mm²
Equipement
-
Nombre de cloisons fixes0
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Nombre de compartiments1
-
Nombre d'agrafes par mètre0
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK06
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Fichiers DXF
DXF364 KB -
Fichiers STEP
Modèles STEP pour LF1501509010
STP149 KB -
Schéma technique
Dessin technique pour LF1501509010
PDF66 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LF1501509010
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LF1501509010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LF1501509010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation