Transformateur pour bande LED-flex 45 W LEDTR45

EAN
4012740222556
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension d'entrée
    90…265 V AC
  • Sortie en tension
    12 V DC
  • Tension de sortie
    12 V
Dimensions
  • Longueur
    202 mm
  • Hauteur
    23 mm
  • Largeur
    37 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Matière
    métal
  • Groupe de matériau
    autre
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20