Embout, FWK 90/50060, galvanisé L6913VERZ

EAN
4012740150040
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur intérieure
    49 mm
  • Hauteur de goulotte
    142 mm
  • Largeur intérieur
    54 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
  • Mesure a
    20 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Groupe de matériau
    acier, gypse
  • Type de traitement de surface
    zingué
Câble
  • Section intérieure / utile
    2646 mm²
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • certificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-12
  • classificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-12
  • Classe de résistance au feu
    E 30 - E 60