Embout, FWK 30/50110, galvanisé L6823VERZ

EAN
4012740150347
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur intérieure
    50 mm
  • Hauteur de goulotte
    88 mm
  • Largeur intérieur
    109 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
  • Mesure a
    20 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Groupe de matériau
    acier, gypse
  • Type de traitement de surface
    zingué
Câble
  • Section intérieure / utile
    5450 mm²
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • certificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-11
  • classificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-11
  • Classe de résistance au feu
    I 90