Manchon coulissant, FWK 30/50110, galvanisé L6820VERZ

EAN
4012740194235
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur intérieure
    50 mm
  • Hauteur de goulotte
    88 mm
  • Largeur intérieur
    109 mm
  • Largeur de goulotte
    200 mm
  • Mesure a
    120 mm
  • Mesure b
    60 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Groupe de matériau
    acier, gypse
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • certificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-11
  • classificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-11