EAN
3250610100585
Conditionnement
12 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    2 P
  • Type de pôles
    1P+N
Modèle
  • Nombre de modules
    1
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    20 A
  • Courant nominal de la cartouche fusible
    0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition > 10 phases
    0.7
  • Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 1 à 3 phases
    1
  • Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 4 à 6 phases
    0.9
  • Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 7 à 9 phases
    0.85
  • Coefficient de correction du courant admissible à 40°C
    0.9
  • Coefficient de correction du courant admissible à 50°C
    0.8
  • Coefficient de correction du courant admissible à 20°C
    1
  • Coefficient de correction du courant admissible à 30°C
    0.95
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    75 mm
  • Hauteur produit installé
    77 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Endurance
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    5000
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    16 mm²
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C