Module boitier 10 postes anodisé naturel L19107035

EAN
4012740825290
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    Topaz
  • Format appareillages compatibles
    Clipsage direct 45mm
Dimensions
  • Longueur
    450 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Groupe de matériau
    aluminium, plastique
  • Type de traitement de surface
    -
Accessoires inclus
  • Equipé de
    vide
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Plus de documentation