Colonne 2,70-3,00m anodisé naturel L1901ELN

EAN
4012740825115
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Dimensions
  • Diamètre 1
    72 mm
  • Hauteur d'installation
    2700 / 3000 mm
  • Forme de la colonne
    rund
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    10 / 12
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Matière
    aluminium
  • Groupe de matériau
    aluminium
  • Type de traitement de surface
    -
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire

Documents

Plus de documentation