Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm² 57M KDN363B

EAN
3250613740962
Conditionnement
20 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    3 P
Compatibilité
  • Destiné aux références compatible
    Modular devices
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 400 V
Tension
  • Tension maxi d'utilisation
    400 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimensions
  • Longueur
    1000 mm
  • Pas
    17.8 mm
Matières
  • Couleur
    gris
Installation, montage
  • Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire
    Non
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    10 mm²
  • Adapté aux appareils avec connecteur neutre
    Non
  • Type de connecteur
    barre à fourche
Equipement
  • Nombre de points de connexion
    57 C
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Isolé
    Oui