Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 57M KDN263B

EAN
3250613740955
Conditionnement
20 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    2 P
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 400 V
Tension
  • Tension maxi d'utilisation
    400 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimensions
  • Longueur
    1000 mm
  • Pas
    17.8 mm
  • Distance de fixation en pas de module
    2
Matières
  • Couleur
    gris
Installation, montage
  • Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire
    Non
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    10 mm²
  • Adapté aux appareils avec connecteur neutre
    Oui
  • Type de connecteur
    barre à fourche
Equipement
  • Nombre d'appareils pouvant être installés
    28
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Isolé
    Oui