Base de montage pour K89000, K89100, K89200, K89300 pour montage sur rail DIN K89500

EAN
3250610712306
Conditionnement
25 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    rail DIN
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    12 mm
  • Hauteur produit installé
    42.5 mm
  • Largeur produit installé
    6.5 mm
  • Hauteur d'encastrement
    42.5 mm
  • Largeur de montage
    6.5 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    polyamide (PA)
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui