Mini Borne sur rail DIN 2,5mm², 24A/300V, sans base de montage, Vert K89200

EAN
3250610712276
Conditionnement
50 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    enfichable
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    20 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    28 mm
  • Hauteur produit installé
    18 mm
  • Largeur produit installé
    6 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0 W
  • Puissance dissipée avec câble
    0 W
Matières
  • Couleur
    vert
  • Couleur
    vert  
  • Matière
    polyamide (PA)
Connexion
  • Section de borne
    1.5 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui