Mini Borne sur rail DIN 2,5mm², 24A/300V, sans base de montage, Gris K89100

EAN
3250610712269
Conditionnement
50 PCEs

Caractéristiques techniques

Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    20 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    28 mm
  • Hauteur produit installé
    18 mm
  • Largeur produit installé
    6 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0 W
  • Puissance dissipée avec câble
    0 W
Matières
  • Couleur
    gris
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,3 à 2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0,14 / 2.5mm²
  • Section de borne
    1.5 mm²
  • Type de connexion
    cage sans vis
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui