Cosse D:12,8 3P/4P pour câble 185mm² HYD097H

EAN
3250613152765
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Matières
  • Couleur du manchon
    Aucune
  • Matière
    cuivre
  • Type de traitement de surface
    étamé
Câble
  • Section
    185 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Manchon
    long
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Isolé
    Non
Forme
  • Forme
    Forme circulaire

Documents

Plus de documentation