Cage de raccordement h400-h630 Al 3P 2x 35-240mm² HYD007H

EAN
3250613370688
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    3 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Installation, montage
  • Couple de serrage
    25Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    35 / 240mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    2x 35/240 mm²
Câble
  • Matériau du câble
    Cu / Al
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m