Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 MAG 3P3D 50A 50kA CTC HMS050BC
EAN
3250613177324
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeManette
-
Position du neutresans neutre
-
Nombre de pole protégé3
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3P3D
-
Mode de fixationplatine de fixation
-
Type de boitierProduit complet
Fonctions
-
Produit équipé de la fonction protectionOui
-
Fonction inverseurNon
-
Fonction Interrupteur principalOui
-
Fonction interrupteur arrêt d'urgenceNon
-
Fonction Interrupteur sécuritéNon
-
Fonction interrupteur condamnation pour maintenanceOui
-
Bloc de déclenchementMAG (ICB)
-
Protection différentielle intégréeNon
Commandes & indicateurs
-
Commande motorisée intégréeNon
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 690 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
-
Equipé d'une bobine de minimum de tensionNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal50 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)6 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)6 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)6 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 690 V (NF EN 60947-2)2.5 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-265 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-265 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-265 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-265 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-26 kA
Dimensions
-
Profondeur produit installé97 mm
-
Hauteur produit installé130 mm
-
Largeur produit installé90 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN22.5 W
-
Puissance dissipée par pôle à In7.5 W
Déclenchement
-
Déclenchement légèrement temporiséNon
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres40000
Porte, couvercle
-
CadenassableOui
Installation, montage
-
Couple de serrage6Nm
-
Montage sur rail DIN avec adaptateur en optionOui
-
Convient au montage en façade centréNon
-
Convient au montage en façadeNon
-
convient au montage au solOui
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple6 / 70mm²
-
Section de raccordement en câble rigide6 / 95mm²
-
BranchementConnexions frontales
-
Type de connexioncage à vis
Protection
-
Protection instantanée (Ii) : typefixe
Câble
-
Matériau du câbleCu
Configuration
-
Valeur du réglage magnétique300 / 400 / 500 / 600 A
-
Cran de réglage magnétique xIN6 / 8 / 10 / 12
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleNon
-
AccessoriableOui
Cas d'emploi
-
Catégorie d'emploiA
Utilisation
-
Tenue aux vibrations et chocsIEC 68068-2-52 Test FC
Standards
-
Texte normeIEC 60947-2
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP4X
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécution95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour HMS050BC
PDF4 MBNotice d'installation pour HMS050BC
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
PDF7 MB -
Fichiers STEP
Modèles STEP pour HMS050BC
STP886 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HMS050BC
Declaration
PDF300 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour HMS050BC
PDF435 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HMS050BC du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HMS050BC du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation