Disjoncteur de branchement diff. 2P 30/60A 500mA instantané tarif bleu HDB260

EAN
3250613146221
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    gauche
  • Nombre de pôles
    2 P
  • Type de pôles
    1P+N
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Oui
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    250 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    500 mA
  • Courant assigné nominal
    60 A
  • Valeur du réglage thermique
    30 / 45 / 60 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    76 mm
  • Hauteur produit installé
    208 mm
  • Largeur produit installé
    70 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    4000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    5Nm
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Non
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…40 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -25…70 °C
Plus de documentation