Traverse de rehausse seule de 250mm GR71A

EAN
3250612989010
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    100 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30