Plastron modulaire 2 x RJ45, 80mm, blanc paloma G32249010

EAN
4012740208888
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    vissé
Modèle
  • Type appareillage (plastron)
    Geräte mit Zentralscheibe
Dimensions
  • Longueur
    100 mm
  • Largeur de l'ouverture
    52 mm
  • Hauteur de l'ouverture
    52 mm
  • Diamètre de l'ouverture
    0 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation
    Lisse
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Montage
    modulaire
Equipement
  • Nombre de connecteur (plastron prédécoupé)
    1
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C