Goulotte protection contre le feu I90 FWK30 50x110mm zinguès FWK3501100VERZ

EAN
4012740207508
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Dimensions
  • Hauteur intérieure
    50 mm
  • Hauteur de goulotte
    88 mm
  • Longueur
    1500 mm
  • Largeur intérieur
    109 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    500 mm
  • Espacement vertical des perforations
    50 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    21
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    prémonté
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Groupe de matériau
    acier, gypse
  • Type de traitement de surface
    zingué
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Avec poinçonnage de base
Câble
  • Section intérieure / utile
    5450 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    0
  • Nombre d'agrafes par mètre
    0
Standards
  • Organisme de contôle
    Dortmund
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • certificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-11
  • classificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-11
  • Classe de résistance au feu
    I 90