Coffret encastré,univers FW,3rangées,96 mod,IP30,classeII,niche 502x805x110mm,QC FW33US2

EAN
3250612737307
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    108
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    500 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Porte, couvercle
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
Equipement
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de travée de large
    3
  • Accessoriable
    Non
  • Extension possible
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30