Coffret saillie, VegaD IP55, 1250x550x275mm, 120 modules + 2 rangées à compléter FV72A

EAN
3250612720071
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Modèle
  • Nombre de modules
    120
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    160 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    275 mm
  • Profondeur interne
    218 mm
  • Hauteur produit installé
    1250 mm
  • Largeur produit installé
    550 mm
  • Largeur dans les unités de division
    24
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    2 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Verrou 1/4 de tour
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Verrouillage de la porte
    par outil spécial
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    Plastique + metal
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Connexion
  • Nombre d'entrée de câbles
    4
Eléments fournis
  • Avec couverture
    Oui
Equipement
  • Nombre rangées
    7
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre de rails
    5
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    4
  • Extension possible
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Classe de protection
    classe II
  • Conformité REACH
    Non