Porte,orion plus,interieur,metallique, pour coffret en tôle,300x300mm FL543A
EAN
3250610671900
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé20 mm
-
Hauteur produit installé250 mm
-
Largeur produit installé250 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteSerrure double barre 3mm
-
Type de portes pour les armoires électriquesporte de verrouillage
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
CouleurRAL 7035
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièreacier
Equipement
-
Nombre de clés1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL543A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation